These Telescopic Stays, are used in various applications to support and control the movement of lids. These lids provide stability, safety, and convenience by firmly holding lids in up to ten different positions.
It is an excellent, low-cost alternative to a gas strut when positional control is required, and the mass of the item to be held is modest, as it can sustain up to 135 kg. Ideal for various applications in which weight must be maintained or supported at varying angles.Prevents the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.
It is simple to install and requires little upkeep. It works by extending the arm until it locks into the desired position. Close by either fully extending the stay before returning it to the closed position (basic models) or slightly extending and closing (reversible model). All of this has a lifespan of 20,000 locks. Commonly used for applications such as electrical boxes, machinery covers, or other industrial applications.
Materiał: Stal, Stal nierdzewna, Stal węglowa Kolor: , Srebrny Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Liczba pozycji | Długość po zamontowaniu | Długość po wysunięciu | Maks. nośność | Średnica otworu pod śrubę | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,1374 zł - 72,1648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
|
|
Podstawowe
|
||
| 60,1374 zł - 72,1648 zł | 18 Na stanie |
10
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
|
|
Podstawowe
|
||
| 60,1374 zł - 72,1648 zł | 150 Na stanie |
5
|
5.551 in
141.0 mm
|
|
|
|
Podstawowe
|
||
| 16,5194 zł - 18,3549 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1
|
9.055 in
230.0 mm
|
18.031 in
458.0 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Odwracalne
|
||
| 36,114 zł - 53,2124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1
|
9.055 in
230.0 mm
|
18.031 in
458.0 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Odwracalne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować