Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał | Wykończenie | Rodzaj gwintu | Typ | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9592 zł - 1,9592 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
Mosiądz
|
Niklowane
|
Metric
|
Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,7196 zł - 2,7196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Stal
|
Ocynk
|
Metric
|
Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,9216 zł - 5,9216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Stal
|
Ocynk
|
Metric
|
Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
4,8104 zł - 4,8104 zł | 25 Na stanie |
M6
|
Stal
|
Ocynk
|
Metric
|
Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,0851 zł - 3,0851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Stal
|
Ocynk
|
Metric
|
Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,7081 zł - 4,7081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
Metric
|
Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,3921 zł - 3,3921 zł | 44 Na stanie |
M6
|
Stal
|
Ocynk
|
Metric
|
Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7,3838 zł - 7,3838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Stal
|
Ocynk
|
Metric
|
Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
5,4684 zł - 5,4684 zł | 27 Na stanie |
M6
|
Stal
|
Ocynk
|
Metric
|
Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,2491 zł - 5,2491 zł | 200 Na stanie |
M5
|
Stal
|
Ocynk
|
Metric
|
Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,635 zł - 4,635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Stal
|
Ocynk
|
Metric
|
Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
3,7577 zł - 3,7577 zł | 100 Na stanie |
M6
|
Stal
|
Ocynk
|
Metric
|
Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,1244 zł - 5,1244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
Metric
|
Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2,9242 zł - 2,9242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Mosiądz
|
Niklowane
|
Metric
|
Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,717 zł - 5,717 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Stal
|
Ocynk
|
Metric
|
Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,7405 zł - 6,7405 zł | 155 Na stanie |
M5
|
Stal
|
Ocynk
|
Metric
|
Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
2,3394 zł - 2,3394 zł | 79 Na stanie |
M2
|
Mosiądz
|
Niklowane
|
Metric
|
Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,1493 zł - 2,1493 zł | 100 Na stanie |
M2
|
Mosiądz
|
Niklowane
|
Metric
|
Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,5791 zł - 1,5791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
Mosiądz
|
Niklowane
|
Metric
|
Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
5,717 zł - 5,717 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
Metric
|
Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować