Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5903 zł - 2,5903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,3508 zł - 2,3508 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Niklowane
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,2318 zł - 4,2318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,0059 zł - 4,0059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,7469 zł - 6,7469 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2,8011 zł - 2,8011 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Bez wykończenia
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,521 zł - 1,521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ocynk
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,9634 zł - 7,9634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 7,1847 zł - 7,1847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,286 zł - 5,286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,6083 zł - 9,6083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 8,8553 zł - 8,8553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,4046 zł - 1,4046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ocynk
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,1598 zł - 2,1598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 17,1233 zł - 41,9521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 18,3281 zł - 44,9039 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,8523 zł - 1,8523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,7518 zł - 10,7518 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 23,4033 zł - 57,3383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,4111 zł - 1,4111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ocynk
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm