Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał | Wykończenie | Rodzaj gwintu | Typ | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,094 zł - 4,094 zł | 1900 Na stanie |
M6
|
Stal
|
Ocynk
|
Metric
|
Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,717 zł - 5,717 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Stal
|
Ocynk
|
Metric
|
Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,2729 zł - 2,2729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
Mosiądz
|
Niklowane
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
9,8841 zł - 9,8841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
Metric
|
Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
21,669 zł - 21,669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
Metric
|
Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
25,6146 zł - 25,6146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Stal
|
Ocynk
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,2729 zł - 2,2729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Stal
|
Ocynk
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
5,8845 zł - 5,8845 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Stal nierdzewna 303
|
Stal nierdzewna
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,2492 zł - 3,2492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Mosiądz
|
Niklowane
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,4582 zł - 3,4582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Stal
|
Ocynk
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
16,0689 zł - 16,0689 zł | 107 Na stanie |
M6
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
Metric
|
Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
8,4733 zł - 8,4733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
Metric
|
Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,1892 zł - 2,1892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Stal
|
Ocynk
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
4,6435 zł - 4,6435 zł | 100 Na stanie |
M2.5
|
Stal nierdzewna 303
|
Stal nierdzewna
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
31,2606 zł - 31,2606 zł | 98 Na stanie |
M8
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
Metric
|
Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
6,5932 zł - 6,5932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Stal nierdzewna 303
|
Stal nierdzewna
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
16,8731 zł - 16,8731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Stal nierdzewna
|
Stal nierdzewna
|
Metric
|
Tuleja dystansowa męska/żeńska z podcięciem
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
9,0301 zł - 9,0301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Stal nierdzewna 303
|
Stal nierdzewna
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,2473 zł - 2,2473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Mosiądz
|
Niklowane
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,6057 zł - 5,6057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
Mosiądz
|
Niklowane
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować