Siatki zabezpieczające powszechnie stosuje się na meblach, ale idealnie nadają się również do zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni butli gazowych i innych przedmiotów o nieregularnym kształcie. Siatka chroni przed uszkodzeniem podczas transportu i przenoszenia, a także podczas przechowywania.
Siatki dostarczamy w poręcznych kartonach umożliwiających wyjmowanie pojedynczo — ułatwi to użytkownikom nakładanie siatek w odpowiednim tempie.
.
Grupa SR: SR1027
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Max. średnica owijki | Min. średnica owijania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 698,0218 zł - 698,0218 zł | 41 Na stanie |
|
|
||
| 731,3771 zł - 731,3771 zł | 9 Na stanie |
|
|
||
| 408,8399 zł - 408,8399 zł | 23 Na stanie |
|
|
||
| 1 063,8289 zł - 1 063,8289 zł | 41 Na stanie |
|
|
||
| 10261576 | 239,2604 zł - 239,2604 zł | 1 Na stanie |
|
|
|
| 930,8677 zł - 930,8677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować