Menu Search

Zabezpieczenie węży hydraulicznych — zatwierdzone do użytku w górnictwie

Na stanie

Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.

Posiada certyfikat amerykańskiego urzędu ds. bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach (MSHA).Wysoce odporne na przecieranie.Zakres temperatur: od -40C do +130CMoże być opatrzone logo firmy i numerem katalogowym.Standardowa długość rolki: 50 m. Materiał: Poliester, Nylon Kolor: Czarny Grupa SR: , SR1082

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
28 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność B Kolor Pełny materiał RL Kup
190,5554 zł - 190,5554 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
Czarny
Poliester
285,8331 zł - 285,8331 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Poliester
762,2216 zł - 762,2216 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
90.0 mm
Czarny
Poliester
439,7432 zł - 439,7432 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
Czarny
Poliester
234,5296 zł - 234,5296 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
Czarny
Poliester
491,0466 zł - 491,0466 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
Czarny
Poliester
337,1365 zł - 337,1365 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
Czarny
Poliester
535,021 zł - 535,021 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
Czarny
Poliester
  • z 2
Osłony węży 20.0 mm 34 mm Poliester Czarny

20440497

Przedział cen netto
190,5554 zł - 190,5554 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliester
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony węży 30.0 mm 49 mm Poliester Czarny

20440510

Przedział cen netto
285,8331 zł - 285,8331 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Poliester
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony węży 90.0 mm 144 mm Poliester Czarny

20440619

Przedział cen netto
762,2216 zł - 762,2216 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    90.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliester
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony węży 50.0 mm 76 mm Poliester Czarny

20440558

Przedział cen netto
439,7432 zł - 439,7432 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    50.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliester
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony węży 25.0 mm 42 mm Poliester Czarny

20440503

Przedział cen netto
234,5296 zł - 234,5296 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliester
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony węży 55.0 mm 89 mm Poliester Czarny

20440565

Przedział cen netto
491,0466 zł - 491,0466 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    55.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliester
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony węży 40.0 mm 65 mm Poliester Czarny

20440534

Przedział cen netto
337,1365 zł - 337,1365 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    40.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliester
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony węży 60.0 mm 97 mm Poliester Czarny

20440572

Przedział cen netto
535,021 zł - 535,021 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • B
    60.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliester
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790