Te zaciski do kabli płaskich łatwo się nakłada dzięki możliwości montażu na wcisk. Odchylany element blokujący sprawia, że kable są schludnie zamocowane bez zbędnego naprężenia. Dostępne w różnych konfiguracjach odpowiadających różnym wymogom.
Grupa SR: SR2169
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość podstawy | Materiał | Długość podstawy | Metoda montażu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,743 zł - 1,743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
2,3984 zł - 2,3984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
21,7255 zł - 21,7255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Wciskane
|
||
2,6634 zł - 2,6634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
2,1195 zł - 2,1195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Aluminium
|
|
Adhesive
|
||
2,259 zł - 2,259 zł | 1000 Na stanie |
|
Aluminium
|
|
Adhesive
|
||
1,7849 zł - 1,7849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
1,5478 zł - 1,5478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
2,9423 zł - 2,9423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Aluminium
|
|
Adhesive
|
||
1,9661 zł - 1,9661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Wciskane
|
||
2,8725 zł - 2,8725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
2,1195 zł - 2,1195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Aluminium
|
|
Adhesive
|
||
1,5478 zł - 1,5478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
2,3914 zł - 2,3914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
3,1933 zł - 3,1933 zł | 300 Na stanie |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
1,5478 zł - 1,5478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
1,599 zł - 1,599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
Arrowhead
|
||
1,7005 zł - 1,7005 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
3,1933 zł - 3,1933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
3,1933 zł - 3,1933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
Adhesive
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować