Menu Search

Zacisk kabli płaskich

Na stanie

Te zaciski do kabli płaskich łatwo się nakłada dzięki możliwości montażu na wcisk. Odchylany element blokujący sprawia, że kable są schludnie zamocowane bez zbędnego naprężenia. Dostępne w różnych konfiguracjach odpowiadających różnym wymogom.

Grupa SR: SR2169

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
62 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Szerokość podstawy Materiał Długość podstawy Metoda montażu Kup
10,4862 zł - 10,4862 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nylon 6/6, pianka silikonowa
Adhesive
2,747 zł - 6,7303 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nylon 6/6
72.2 mm
Fir Tree
  • z 4
Zacisk kabli płaskich Naturalny PA66

10007624

Przedział cen netto
10,4862 zł - 10,4862 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    3926909790
  • Wysokość wewnętrzna
    9.0 mm
  • Wysokość całkowita
    13.1 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Rodzaj warstwy klejącej
    Double Sided Tape
Zacisk kabli płaskich Wciskane 4.7 mm 72.2 mm PA

10362310

Przedział cen netto
6,7303 zł - 2,747 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    3926909790
  • Długość podstawy
    72.2 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    63.5 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    6.6 mm
  • Śr. otworu montażowego
    4.7 mm