Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Poziomy ręczny docisk mocujący ma bardzo małą wysokość, miękką rączkę oraz zabezpieczone przed korozją, ocynkowane elementy. Rączka i pręt mocujący poruszają się w przeciwnych kierunkach, zapewniając należytą wydajność mocowania.
Grupa SR: SRG0004
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Wysokość pod poprzeczką | Typ podstawy | Rodzaj uchwytu | Siła udźwigu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188,2652 zł - 188,2652 zł | 1 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
0.906 in
23.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
171,0576 zł - 171,0576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.63 in
16.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
||
100,4704 zł - 100,4704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.614 in
15.6 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
||
75,2307 zł - 75,2307 zł | 1 Na stanie |
Stal
|
0.906 in
23.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
10390023 | 54,3976 zł - 54,3976 zł | 11 Na stanie |
Stal
|
0.614 in
15.6 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
|
60,9097 zł - 60,9097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.63 in
16.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
||
90,7929 zł - 90,7929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.276 in
32.4 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
||
63,6704 zł - 63,6704 zł | 23 Na stanie |
Stal
|
1.22 in
31.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
46,3524 zł - 46,3524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.945 in
24.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
95,2295 zł - 95,2295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna 304
|
0.63 in
16.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
122,2519 zł - 122,2519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna 304
|
0.945 in
24.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
44,6166 zł - 44,6166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.63 in
16.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
230,5389 zł - 230,5389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
3.228 in
82.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
1213 lbs
550.2 kg
|
||
156,6512 zł - 156,6512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna 304
|
1.22 in
31.0 mm
|
Z kołnierzem
|
Uchwyt prosty
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować