Zaciski do paneli pasują do drzwi lewych i prawych. W szczególności nadają się do stosowania w panelach urządzeń grzewczych i wentylacyjnych. Wykonane z nylonu zaciski mostkowe są wyposażone w śrubę stalową i występują w wersjach symetrycznych oraz asymetrycznych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Wykończenie | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20126179 | 4,8262 zł - 7,5074 zł | 840 Na stanie |
1.811 in
46.0 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 20,7949 zł - 32,3476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
Ocynk
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 10,8836 zł - 16,93 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
Bez wykończenia
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 17,7712 zł - 27,6442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
Lakierowane na czarno
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,4995 zł - 12,5993 zł | 95 Na stanie |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować