Menu Search

Zaciski do węży typu T

Na stanie

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Zaprojektowane do mocowania znajdujących się pod wysokim ciśnieniem rur i węży wymagających dobrego i szczelnego połączenia.
  • Trwałe i odporne na korozję i zużycie.
  • Idealne do maszyn przemysłowych, urządzeń terenowych, nawadniania i maszyn rolniczych oraz pojazdów ciężkich.
Materiał: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Kolor: Naturalny Grupa SR: SR6122, SR6101

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
37 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 d1 W Typ Kup
19,4108 zł - 19,4108 zł 88 Na stanie
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
30,3851 zł - 30,3851 zł 19 Na stanie
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
1
25 Na stanie
25.0 mm
23.0 mm
18.0 mm
10,729 zł - 10,729 zł 4 Na stanie
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
97.0 mm
92.0 mm
24.0 mm
10456828 44 Na stanie
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
49 Na stanie
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
10308073 27 Na stanie
85.0 mm
80.0 mm
24.0 mm
46,1564 zł - 46,1564 zł 46 Na stanie
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
30,2154 zł - 30,2154 zł 10 Na stanie
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1
24,1937 zł - 24,1937 zł 2 Na stanie
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
40 Na stanie
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
50 Na stanie
63.0 mm
60.0 mm
22.0 mm
74 Na stanie
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
38 Na stanie
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
11,203 zł - 11,203 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
18,853 zł - 18,853 zł 3 Na stanie
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1
6,8223 zł - 6,8223 zł 2 Na stanie
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
11,7814 zł - 11,7814 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
  • z 2
Zaciski do węży 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Stal nierdzewna

10276143

Przedział cen netto
19,4108 zł - 19,4108 zł

Zapasy magazynowe
88 Na stanie
Atrybuty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Stal nierdzewna

10276204

Przedział cen netto
30,3851 zł - 30,3851 zł

Zapasy magazynowe
19 Na stanie
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 23.0 mm 25.0 mm 18.0 mm Stal nierdzewna

10307953


Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Stal nierdzewna

10308028

Przedział cen netto
10,729 zł - 10,729 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 92.0 mm 97.0 mm 24.0 mm Stal nierdzewna

10554470


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    92.0 mm
  • d2
    97.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Stal nierdzewna

10456828


Zapasy magazynowe
44 Na stanie
Atrybuty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Stal nierdzewna

10308004


Zapasy magazynowe
49 Na stanie
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm Stal nierdzewna

10308073


Zapasy magazynowe
27 Na stanie
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Stal nierdzewna

10276235

Przedział cen netto
46,1564 zł - 46,1564 zł

Zapasy magazynowe
46 Na stanie
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Stal nierdzewna

10452059

Przedział cen netto
30,2154 zł - 30,2154 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Stal nierdzewna

10276167

Przedział cen netto
24,1937 zł - 24,1937 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Stal nierdzewna

10308097


Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 60.0 mm 63.0 mm 22.0 mm Stal nierdzewna

10308042


Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Stal nierdzewna

10457436


Zapasy magazynowe
74 Na stanie
Atrybuty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Stal nierdzewna

10307960


Zapasy magazynowe
38 Na stanie
Atrybuty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Stal nierdzewna

10308035

Przedział cen netto
11,203 zł - 11,203 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Stal nierdzewna

10308011


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Stal nierdzewna

10276129

Przedział cen netto
18,853 zł - 18,853 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Stal nierdzewna

10307984

Przedział cen netto
6,8223 zł - 6,8223 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Stal nierdzewna

10456385

Przedział cen netto
11,7814 zł - 11,7814 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090