Te zaciski Dyna-Force zaprojektowano z myślą o bezpiecznym zaciskaniu i unieruchamianiu przedmiotów. Zapewniają mocne i niezawodne trzymanie, a jednocześnie prostotę użytkowania i precyzję. Duża siła mocowania zwiększa produktywność i precyzję procesów przemysłowych.
Charakteryzują się niskim profilem, kompaktową budową oraz gładką lub ząbkowaną powierzchnią czołową. Zacisk przemieszcza się pod kątem, zapewniając siłę docisku skierowaną ku dołowi o wartości około 25% siły zacisku. Aby uzyskać dokładne pozycjonowanie, powierzchnia nośna zacisku jest cięta drutem.
Powierzchnia nośna może znajdować się na tym samym poziomie co płytka dociskowa lub być nieco podniesiona, aby umożliwić dokładne wiercenie. Mogą być używane w różnorodnych branżach, w tym w sektorze produkcyjnym, ślusarstwie i procesach montażu pojazdów.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: SR12010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Typ imadła | Napęd śruby d3 | h2 | d1 | h1 | d2 | h3 min | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730,1598 zł - 858,9881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Ząbkowane
|
M10x18
|
7.0
|
30.0
|
29.0
|
M8
|
4.5
|
||
| 676,3588 zł - 795,7183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Gładkie
|
M10x18
|
7.0
|
30.0
|
29.0
|
M8
|
4.5
|
||
| 463,26 zł - 545,0174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Ząbkowane
|
M6x12
|
4.5
|
20.0
|
19.0
|
M5
|
3.3
|
||
| 445,5358 zł - 524,1519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Gładkie
|
M8x16
|
5.0
|
25.0
|
24.0
|
M6
|
4.5
|
||
| 480,9853 zł - 565,883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Ząbkowane
|
M8x16
|
5.0
|
25.0
|
24.0
|
M6
|
4.5
|
||
| 427,1832 zł - 502,5683 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Gładkie
|
M6x12
|
4.5
|
20.0
|
19.0
|
M5
|
3.3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować