Te zaciski ID Xpansion zaprojektowano z myślą o mocowaniu elementów od wewnątrz na potrzeby obróbki o dużej gęstości na frezarkach pionowych i poziomych. Zakres średnic wynosi od 4,1 mm do 250 mm. Produkty te można również stosować jako trzpienie rozprężające na tokarkach.
Charakteryzują się niskim profilem, co sprawia, że nadają się do obróbki wtórnej na tokarce. Piasta lub płyta montażowa może trzymać więcej niż jeden obrabiany element. Upraszczają obróbkę tokarską lub frezarską na odpowiedni wymiar.
Do instalacji i dokręcania można użyć klucza sześciokątnego, siłownika hydraulicznego lub bloku zaciskowego. Ich korpusy są wykonane ze stali miękkiej. Są używane w obróbce maszynowej, urządzeniach medycznych, produkcji elektroniki i w motoryzacji.
Materiał: Stal miękka Grupa SR: SR12051
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h3 | d5 | h2 | h1 | d4 | d1 +0.000|-0.050 | d3 min | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271,281 zł - 319,1588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.5
|
16.3
|
22.2
|
28.6
|
M10
|
50.0
|
18.0
|
||
| 208,895 zł - 245,7514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
13.2
|
19.0
|
24.9
|
M8
|
37.5
|
13.5
|
||
| 469,546 zł - 552,407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.0
|
21.4
|
31.8
|
39.6
|
M16
|
75.5
|
29.3
|
||
| 428,464 zł - 504,0931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.0
|
21.4
|
31.8
|
39.6
|
M16
|
69.5
|
29.3
|
||
| 334,145 zł - 393,1325 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.6
|
20.3
|
25.4
|
31.8
|
M12
|
56.0
|
23.0
|
||
| 196,261 zł - 230,8957 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
7.2
|
16.0
|
21.8
|
M4
|
29.7
|
7.1
|
||
| 196,261 zł - 230,8957 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.1
|
4.1
|
7.6
|
10.7
|
M2
|
20.0
|
4.1
|
||
| 196,261 zł - 230,8957 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
11.2
|
19.0
|
24.9
|
M6
|
31.5
|
12.2
|
||
| 746,403 zł - 878,1005 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
107.5
|
29.3
|
||
| 2 577,885 zł - 3 032,7926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
132.9
|
29.3
|
||
| 4 525,468 zł - 5 324,0617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
152.4
|
29.3
|
||
| 943,666 zł - 1 110,1724 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
132.9
|
29.3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować