Menu Search

Zaciski kablowe do szyn DIN

Na stanie

Uchwyt kablowy do szyn jest stosowany ze wszystkimi popularnymi profilami szyn DIN. Są lekkie i można je instalować bez użycia narzędzi. Zapewniają trwałe rozwiązanie prowadzenia okablowania, którym można zastąpić stosowane obecnie uchwyty.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
7 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rodzaj szyny Wersja Typ Kup
0,6484 zł - 0,6484 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
G-Profile
DIN Rail
T1
0,594 zł - 0,594 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Top Hat Profile
DIN Rail
T3
0,647 zł - 0,647 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Top Hat Profile
DIN Rail
T2
0,647 zł - 0,647 zł 1000 Na stanie
G-Profile
DIN Rail
T2
0,6121 zł - 0,6121 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
G-Profile
DIN Rail
T3
0,6344 zł - 0,6344 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
C-Profile
DIN Rail
T1
0,6344 zł - 0,6344 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Top Hat Profile
DIN Rail
T1
Uchwyt montażowy do szyn 1 11.1 mm (W) PA Naturalny

10005293

Przedział cen netto
0,6484 zł - 0,6484 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
  • Rodzaj szyny
    G-Profile
  • Wersja
    DIN Rail
  • Wysokość wewnętrzna
    4.8 mm
Uchwyt montażowy do szyn 3 6.4 mm (W) PA Naturalny

10005316

Przedział cen netto
0,594 zł - 0,594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
  • Rodzaj szyny
    Top Hat Profile
  • Wersja
    DIN Rail
  • Wysokość wewnętrzna
    4.8 mm
Uchwyt montażowy do szyn 2 11.3 mm (W) PA Naturalny

10005309

Przedział cen netto
0,647 zł - 0,647 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
  • Rodzaj szyny
    Top Hat Profile
  • Wersja
    DIN Rail
  • Wysokość wewnętrzna
    3.6 mm
Uchwyt montażowy do szyn 2 11.3 mm (W) PA Naturalny

10005279

Przedział cen netto
0,647 zł - 0,647 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
  • Rodzaj szyny
    G-Profile
  • Wersja
    DIN Rail
  • Wysokość wewnętrzna
    3.6 mm
Uchwyt montażowy do szyn 3 6.4 mm (W) PA Naturalny

10005286

Przedział cen netto
0,6121 zł - 0,6121 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
  • Rodzaj szyny
    G-Profile
  • Wersja
    DIN Rail
  • Wysokość wewnętrzna
    4.8 mm
Uchwyt montażowy do szyn 1 11.1 mm (W) PA Naturalny

10005262

Przedział cen netto
0,6344 zł - 0,6344 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
  • Rodzaj szyny
    C-Profile
  • Wersja
    DIN Rail
  • Wysokość wewnętrzna
    4.8 mm
Uchwyt montażowy do szyn 1 11.1 mm (W) PA Naturalny

10005323

Przedział cen netto
0,6344 zł - 0,6344 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
  • Rodzaj szyny
    Top Hat Profile
  • Wersja
    DIN Rail
  • Wysokość wewnętrzna
    4.8 mm