Te uchwyty kablowe są dostępne w dwóch wersjach mocowania: jodełkowym i strzałkowym. Są również oferowane z dystansami o różnej długości, które utrzymują kable poza płytą. Podstawa z kołnierzem zapewnia większą stabilność i całkowicie zakrywa otwór montażowy. Kable są wciskane z boku uchwytu, co sprawdza się w warunkach ograniczonej przestrzeni.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. kompatybilna średnica kabla | Pasujący zakres grubości paneli | Kompatybilny zakres średnic otworów | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8966 zł - 0,8966 zł | 1000 Na stanie | 
 | 
 | 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
||
| 0,8966 zł - 0,8966 zł | 900 Na stanie | 
 | 
 | 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 0,8747 zł - 0,8747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 | 
 | 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
||
| 0,8747 zł - 0,8747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 | 
 | 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 0,8966 zł - 0,8966 zł | 3000 Na stanie | 
 | 
 | 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 0,8966 zł - 0,8966 zł | 300 Na stanie | 
 | 
 | 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
||
| 0,8966 zł - 0,8966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 | 
 | 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 0,8966 zł - 0,8966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 | 
 | 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować