Menu Search

Zaciski kablowe — typ U, samoprzylepne

Na stanie

Zaciski kablowe stanowią bezpieczne i łatwe rozwiązanie mocujące i są idealnym rozwiązaniem do organizacji okablowania w wielu zastosowaniach. Warstwa samoprzylepna zapewnia solidne zamocowanie z możliwością późniejszego demontażu. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Materiał Średnica pasującego kabla Kup
1,0076 zł - 1,2439 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
1,3716 zł - 1,3716 zł 5157 Na stanie
Naturalny
PVC
2,3698 zł - 2,3698 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
PVC
Zacisk kablowy — typ U, samoprzylepny 0.326 in Nylon 6/6 Naturalny

10362303

Przedział cen netto
1,2439 zł - 1,0076 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    3926909790
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Wysokość całkowita
    8.3 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Zacisk kablowy — typ U, samoprzylepny 6.4 mm 7.5 mm PVC Naturalny

10036372

Przedział cen netto
1,3716 zł - 1,3716 zł

Zapasy magazynowe
5157 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    3926909790
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość całkowita
    7.5 mm
Zacisk kablowy — typ U, samoprzylepny 3.2 mm 4.4 mm PVC Czarny

10177730

Przedział cen netto
2,3698 zł - 2,3698 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    3926909790
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Metoda montażu
    Klej
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C