Menu Search

Zaciski kablowe — typ U, zatrzaskowe

Na stanie

Niskoprofilowe zaciski kablowe do stosowania na płytkach z gęsto rozmieszczonymi elementami oraz w ograniczonej przestrzeni. Przydatne w przypadku montażu w narożnikach i wzdłuż krawędzi.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Maks. kompatybilna średnica kabla Pasujący zakres grubości paneli Kup
0,8316 zł - 0,8316 zł 12000 Na stanie
0,8316 zł - 0,8316 zł 6000 Na stanie
0,8316 zł - 0,8316 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0,8316 zł - 0,8316 zł 10000 Na stanie
0,8316 zł - 0,8316 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0,8316 zł - 0,8316 zł 110 Na stanie
Uchwyt kablowy 6.4 mm 7.6 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010778

Przedział cen netto
0,8316 zł - 0,8316 zł

Zapasy magazynowe
12000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Poliamid
Uchwyt kablowy 3.2 mm 4.3 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010754

Przedział cen netto
0,8316 zł - 0,8316 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Poliamid
Uchwyt kablowy 6.4 mm 7.6 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010808

Przedział cen netto
0,8316 zł - 0,8316 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Poliamid
Uchwyt kablowy 4.8 mm 6.1 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010761

Przedział cen netto
0,8316 zł - 0,8316 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Poliamid
Uchwyt kablowy 4.8 mm 6.1 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010792

Przedział cen netto
0,8316 zł - 0,8316 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Poliamid
Uchwyt kablowy 3.2 mm 4.3 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010785

Przedział cen netto
0,8316 zł - 0,8316 zł

Zapasy magazynowe
110 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Poliamid