Menu Search

Zaciski kablowe — typu P, przykręcane, nylonowe, naturalne

Na stanie

Te uchwyty nylonowe bezpiecznie mocują wiązki kablowe na miejscu. Dostępne w wersjach dopasowanych do wiązek o różnorodnych średnicach. Dostępne w kolorach naturalnym i czarnym. Wykonane z materiału klasy UL94 V-2 i UL94 V-0. Oferowane z różnymi otworami montażowymi pasującymi do śrub o różnych rozmiarach..

Grupa SR: SR2059

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
187 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Możliwość dopasowania Kolor Średnica otworu Zakres kompatybilnych średnic kabli Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez regulacji
Naturalny
4.6 mm
25.4 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez regulacji
Czarny
4.6 mm
27.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez regulacji
Naturalny
3000 Na stanie
Bez regulacji
Naturalny
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez regulacji
Naturalny
5.2 mm
6.4 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez regulacji
Naturalny
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez regulacji
Naturalny
10111192 26 Na stanie
Bez regulacji
Naturalny
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez regulacji
Naturalny
4.4 mm
11.1 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez regulacji
Czarny
18000 Na stanie
Bez regulacji
Naturalny
4.4 mm
10.0 mm
450 Na stanie
Bez regulacji
Naturalny
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Z regulacją
Naturalny
498 Na stanie
Bez regulacji
Czarny
930 Na stanie
Z regulacją
Naturalny
10161685 385 Na stanie
Z regulacją
Czarny
6000 Na stanie
Bez regulacji
Naturalny
4.4 mm
10.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez regulacji
Naturalny
4.6 mm
9.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez regulacji
Naturalny
150 Na stanie
Bez regulacji
Naturalny
  • z 10
Zacisk kablowy typu P Śruba 25.4 mm 4.6 mm PA Naturalny

10245675


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Zacisk
  • Metoda montażu
    Screw
  • Długość podstawy
    43.0 mm
Zacisk kablowy typu P Śruba 27.5 mm 4.6 mm PA Czarny

10265871


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj montażu
    Zacisk
  • Metoda montażu
    Screw
  • Długość podstawy
    50.0 mm
Zacisk kablowy typu P Śruba Nylon 6/6 Naturalny

10111239


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Screw
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
Zacisk kablowy typu P Śruba Nylon 6/6 Naturalny

10111147


Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Screw
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
Zacisk kablowy typu P Śruba 6.4 mm PA Naturalny

10111208


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Zacisk
  • Metoda montażu
    Screw
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    6.4 mm
Zacisk kablowy typu P Śruba Nylon 6/6 Naturalny

10111086


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Screw
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
Zacisk kablowy typu P Śruba Nylon 6/6 Naturalny

10111284


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Screw
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 110 °C
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
Zacisk kablowy typu P Śruba Nylon 6/6 Naturalny

10111192


Zapasy magazynowe
26 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Screw
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 110 °C
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
Zacisk kablowy typu P Śruba 11.1 mm 4.4 mm PA Naturalny

10019634


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Zacisk
  • Metoda montażu
    Screw
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    11.1 mm
Zacisk kablowy typu P Śruba Nylon 6/6 Czarny

10111307


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Screw
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
Zacisk kablowy typu P Śruba 10.0 mm 4.4 mm PA Naturalny

10019580


Zapasy magazynowe
18000 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Zacisk
  • Metoda montażu
    Screw
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    10.0 mm
Zacisk kablowy typu P Śruba Nylon 6/6 Naturalny

10111291


Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Screw
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
Zacisk kablowy typu P Śruba Nylon 6/6 Naturalny

10161630


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Screw
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
Zacisk kablowy typu P Śruba Nylon 6/6 Czarny

10111123


Zapasy magazynowe
498 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Screw
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
Zacisk kablowy typu P Śruba Nylon 6/6 Naturalny

10161678


Zapasy magazynowe
930 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Screw
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
Zacisk kablowy typu P Śruba Nylon 6/6 Czarny

10161685


Zapasy magazynowe
385 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Z regulacją
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Screw
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
Zacisk kablowy typu P Śruba 10.0 mm 4.4 mm PA Naturalny

10019603


Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Zacisk
  • Metoda montażu
    Screw
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    10.0 mm
Uchwyt kablowy Śruba 9.5 mm Nylon Naturalny

10245637


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Zacisk
  • Metoda montażu
    Screw
  • Długość podstawy
    24.0 mm
Zacisk kablowy typu P Śruba Nylon 6/6 Naturalny

10111376


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Screw
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 110 °C
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
Zacisk kablowy typu P Śruba Nylon 6/6 Naturalny

10110966


Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Screw
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm