Klips zapadkowy pozwala bezpiecznie spiąć wiązkę. Możliwość regulacji pozwala obejmować wiązki o różnorodnych średnicach. Po zamocowaniu wiązki uchwyt można otworzyć w celu zmiany prowadzenia kabli. Dobrze sprawdza się w zastosowaniach z dużymi drganiami. Po zamknięciu uchwytu można go otworzyć dopiero po zwolnieniu wypustki. Dostępny z materiału klasy UL94 V-2 lub UL94 V-0
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Zakres średnic wiązek kabli | Kolor | Śr. otworu montażowego | Zakres grubości panelu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,14 zł - 2,14 zł | 210219 Na stanie |
0.311 - 0.402 in
7.9 - 10.2 mm
|
Naturalny
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 2,1687 zł - 2,1687 zł | 22000 Na stanie |
0.469 - 0.563 in
11.9 - 14.3 mm
|
Naturalny
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 2,7576 zł - 2,7576 zł | 24500 Na stanie |
0.579 - 0.752 in
14.7 - 19.1 mm
|
Naturalny
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 1,6086 zł - 1,6086 zł | 3500 Na stanie |
0.311 - 0.402 in
7.9 - 10.2 mm
|
Naturalny
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 3,0162 zł - 3,0162 zł | 2200 Na stanie |
0.579 - 0.752 in
14.7 - 19.1 mm
|
Naturalny
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 10019504 | 0,3648 zł - 0,3648 zł | 38000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
|
| 0,3648 zł - 0,3648 zł | 232000 Na stanie |
0.22 - 0.283 in
5.6 - 7.2 mm
|
Czarny
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
| 0,3648 zł - 0,3648 zł | 10000 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
| 10019658 | 0,3648 zł - 0,3648 zł | 6850 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
Czarny
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
|
| 1,623 zł - 1,623 zł | 2200 Na stanie |
0.469 - 0.563 in
11.9 - 14.3 mm
|
Naturalny
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować