Kabel wsuwa się w uchwyt; jest utrzymywany w miejscu bez konieczności stosowania mechanizmu blokującego. Mocowanie zatrzaskowe zapewnia łatwość instalacji. Dzięki okrągłemu kształtowi pasuje do szerokiej gamy średnic przewodów. Wykonanie z nylonu 6/6 klasy UL94 V-2 lub UL94 V-0. Dostępne są w kolorze czarnym i naturalnym.
Grupa SR: SR2081
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar otworu | Zakres kompatybilnych średnic kabli | Zakres grubości panelu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,506 zł - 1,506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
1,386 zł - 1,386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
1,2619 zł - 1,2619 zł | 850 Na stanie |
|
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
1,6594 zł - 1,6594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
||
1,2633 zł - 1,2633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
||
1,2884 zł - 1,2884 zł | 900 Na stanie |
|
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować