Menu Search

Zaciski kablowe — z mocowaniem jodełkowym, na wiązki kablowe

Na stanie

Ten zacisk kablowy jest wyposażony w mocowanie jodełkowe, które z łatwością wsuwa się w otwory montażowe przy użyciu nasadki sześciokątnej 6 mm założonej na głowicę montażową. Zacisk można zwolnić, nadaje się do wielokrotnego użytku, co ułatwia usuwanie usterek.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Maks. kompatybilna średnica kabla Szerokość całkowita Kup
1,0383 zł - 1,2564 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.9 mm
11.1 mm
9.5 mm
0,7609 zł - 1,1444 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.9 mm
6.3 mm
9.5 mm
0,7609 zł - 1,1444 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.9 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,7609 zł - 1,1444 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.9 mm
9.5 mm
9.5 mm
10000656 1,0151 zł - 1,0151 zł 760 Na stanie
29.3 mm
10.0 mm
1,0151 zł - 1,0151 zł 500 Na stanie
36.3 mm
10.0 mm
Zacisk kablowy jodełkowy 11.1 mm 4.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10222188

Przedział cen netto
1,2564 zł - 1,0383 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    11.1 mm
  • Maks. kompatybilna średnica kabla
    11.1 mm
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
Zacisk kablowy jodełkowy 6.3 mm 4.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10222157

Przedział cen netto
1,1444 zł - 0,7609 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    6.3 mm
  • Maks. kompatybilna średnica kabla
    6.3 mm
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
Zacisk kablowy jodełkowy 7.9 mm 4.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10222164

Przedział cen netto
1,1444 zł - 0,7609 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    7.9 mm
  • Maks. kompatybilna średnica kabla
    7.9 mm
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
Zacisk kablowy jodełkowy 9.5 mm 4.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10222171

Przedział cen netto
1,1444 zł - 0,7609 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    9.5 mm
  • Maks. kompatybilna średnica kabla
    9.5 mm
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
Zacisk kablowy jodełkowy Nylon 6/6 Naturalny

10000656

Przedział cen netto
1,0151 zł - 1,0151 zł

Zapasy magazynowe
760 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wsuwane
  • Maks. temperatura robocza
    85 °C
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Wysokość całkowita
    25.4 mm
Zacisk kablowy jodełkowy Nylon 6/6 Naturalny

10000663

Przedział cen netto
1,0151 zł - 1,0151 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Wsuwane
  • Maks. temperatura robocza
    85 °C
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Wysokość całkowita
    34.1 mm