Zaciski krzywkowe spiralne z dźwignią uruchamiającą są używane wtedy, gdy konieczne jest przytrzymanie elementu za pomocą zacisku samoblokującego. Są wyposażone w spiralny mechanizm krzywkowy umożliwiający szybkie zaciskanie i zwalnianie chwytu. Siłę zacisku można modyfikować i dostosować do wymogów danego zastosowania poprzez obrócenie krzywki.
Dźwignię uruchamiającą łatwo chwycić. Umożliwia ona płynną i bezwysiłkową obsługę zacisku. Obrócenie dźwigni powoduje dostosowanie siły zacisku do potrzeb danego zastosowania. Są wyjątkowo kompaktowe i mają niski profil, dzięki czemu idealnie sprawdzają się przy mocowaniu wielu komponentów.
Autoblokada pozostaje aktywna nawet w przypadku zaniku ciśnienia, co znacznie podnosi bezpieczeństwo eksploatacji zacisków pneumatycznych i hydraulicznych. Są używane w motoryzacji, budownictwie i branży wytwórczej, a także w ogólnych zastosowaniach inżynieryjnych.
Materiał: Stal Grupa SR: SR12108
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | W komplecie | h4 | h3 | d1 | h1 | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109,00 zł - 136,272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez płytki mocującej
|
1.5
|
9.0
|
12.0
|
6.0
|
M8x1.25
|
||
| 140,933 zł - 176,1777 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Z płytką zaciskową
|
1.5
|
9.0
|
12.0
|
6.0
|
M8x1.25
|
||
| 115,099 zł - 143,8524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez płytki mocującej
|
2.2
|
13.0
|
16.0
|
8.0
|
M12x1.75
|
||
| 142,328 zł - 177,9204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Z płytką zaciskową
|
1.8
|
11.0
|
14.0
|
7.0
|
M10x1.50
|
||
| 112,093 zł - 140,1057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez płytki mocującej
|
1.8
|
11.0
|
14.0
|
7.0
|
M10x1.50
|
||
| 148,383 zł - 185,5007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Z płytką zaciskową
|
2.2
|
13.0
|
16.0
|
8.0
|
M12x1.75
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować