Menu Search

Zaciski ograniczające promień zgięcia światłowodu

Na stanie

Klipsy ograniczające promień zgięcia światłowodu są wykonane z nylonu w kolorze naturalnym i czarnym. Zapobiegają przerwaniom i zagięciom prowadzonych światłowodów. Dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2.

Grupa SR: SROFTHSP

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
13 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rodzaj akcesoriów Maks. średnica wiązki kablowej Kolor Kup
0,9259 zł - 0,9259 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zacisk
5.1 mm
Naturalny
0,9719 zł - 0,9719 zł 62840 Na stanie
Zacisk
4.3 mm
Naturalny
0,3555 zł - 0,3555 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zacisk
5.1 mm
Naturalny
1,3149 zł - 1,3149 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zacisk
5.1 mm
Naturalny
1,0123 zł - 1,0123 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zacisk
4.3 mm
Naturalny
1,3149 zł - 1,3149 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zacisk
5.1 mm
Naturalny
1,2828 zł - 1,2828 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zacisk
5.1 mm
Naturalny
14,8509 zł - 14,8509 zł 194 Na stanie
Uchwyt z nacięciem
5.0 mm
Czarny
0,9259 zł - 0,9259 zł 4000 Na stanie
Zacisk
5.1 mm
Naturalny
0,3555 zł - 0,3555 zł 5600 Na stanie
Zacisk
5.1 mm
Naturalny
1,3149 zł - 1,3149 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zacisk
5.1 mm
Naturalny
0,9259 zł - 0,9259 zł 13122 Na stanie
Zacisk
5.1 mm
Naturalny
4,4901 zł - 4,4901 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Wspornik wielokrotny z pojedynczym nacięciem
5.0 mm
Czarny
N/A Zacisk 5.1 mm (DIA)

10113424

Przedział cen netto
0,9259 zł - 0,9259 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj akcesoriów
    Zacisk
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    5.1 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
N/A Zacisk 4.3 mm (DIA)

10111406

Przedział cen netto
0,9719 zł - 0,9719 zł

Zapasy magazynowe
62840 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj akcesoriów
    Zacisk
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    4.3 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
N/A 5.1 mm (DIA)

10111925

Przedział cen netto
0,3555 zł - 0,3555 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj akcesoriów
    Zacisk
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    5.1 mm
  • Zakres grubości panelu
    2.4 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
N/A Zacisk 5.1 mm (DIA)

10113448

Przedział cen netto
1,3149 zł - 1,3149 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj akcesoriów
    Zacisk
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    5.1 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Długość dystansu
    8.0 mm
N/A Zacisk 4.3 mm (DIA)

10111413

Przedział cen netto
1,0123 zł - 1,0123 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj akcesoriów
    Zacisk
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    4.3 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
N/A Zacisk 5.1 mm (DIA)

10113431

Przedział cen netto
1,3149 zł - 1,3149 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj akcesoriów
    Zacisk
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    5.1 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
N/A Zacisk 5.1 mm (DIA)

10641699

Przedział cen netto
1,2828 zł - 1,2828 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj akcesoriów
    Zacisk
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    5.1 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
N/A Uchwyt z nacięciem 5.0 mm (DIA)

10111857

Przedział cen netto
14,8509 zł - 14,8509 zł

Zapasy magazynowe
194 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj akcesoriów
    Uchwyt z nacięciem
  • Kolor
    Czarny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    5.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Kod towaru
    3926909790
N/A 5.1 mm (DIA)

10113394

Przedział cen netto
0,9259 zł - 0,9259 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj akcesoriów
    Zacisk
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    5.1 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
N/A 5.1 mm (DIA)

10111932

Przedział cen netto
0,3555 zł - 0,3555 zł

Zapasy magazynowe
5600 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj akcesoriów
    Zacisk
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    5.1 mm
  • Zakres grubości panelu
    1.8 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
N/A Zacisk 5.1 mm (DIA)

10113417

Przedział cen netto
1,3149 zł - 1,3149 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj akcesoriów
    Zacisk
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    5.1 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
N/A Zacisk 5.1 mm (DIA)

10113400

Przedział cen netto
0,9259 zł - 0,9259 zł

Zapasy magazynowe
13122 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj akcesoriów
    Zacisk
  • Kolor
    Naturalny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    5.1 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
N/A Wspornik wielokrotny z pojedynczym nacięciem 5.0 mm (DIA)

10111864

Przedział cen netto
4,4901 zł - 4,4901 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj akcesoriów
    Wspornik wielokrotny z pojedynczym nacięciem
  • Kolor
    Czarny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    5.0 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Kod towaru
    3926909790