20266585
20266585
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 468,2825 zł |
| 5 - 9 | 444,888 zł |
| 10 - 19 | 421,4499 zł |
| 20 + | 398,055 zł |
| Qty/pack | 8.0 |
|---|---|
| d1 | M2.5 |
| h1 | 3.6 |
| h2 | 1.9 |
| h3 | 6.6 |
| l1 | 3.8 |
| s1 | 0.2 |
| w1 | 9.5 |
| Moment obrotowy do maks. Nm | 1.8 |
| Siła trzymania kN | 2.8 |
| Waga g | 32.0 |
| Materiał | Mosiądz |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować