20266707
20266707
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 413,0418 zł |
| 5 - 9 | 392,3919 zł |
| 10 - 19 | 371,742 zł |
| 20 + | 351,092 zł |
| Qty/pack | 2.0 |
|---|---|
| d1 | M12 |
| h1 | 16.3 |
| h2 | 9.5 |
| h3 | 19.6 |
| l1 | 15.2 |
| s1 | 1.9 |
| w1 | 38.1 |
| Moment obrotowy do maks. Nm | 145.0 |
| Siła trzymania kN | 50.0 |
| Waga g | 408.0 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować