Te zaciski sześciokątne zmienne służą do pewnego trzymania i chwytania obrabianych elementów w przestrzeni o ograniczonej wysokości. Zapewniają mocne i niezawodne trzymanie, a jednocześnie są elementami niskoprofilowymi — nadają się do zastosowań o ograniczonej przestrzeni.
Sześciokątna konstrukcja elementu zaciskowego oferuje kilka obszarów chwytania i gwarantuje mocne zaciskanie obrabianego elementu. Pomaga również obniżyć koszt uchwytów zaciskowych.
Instaluje się je za pomocą klucza imbusowego. Dostępne są warianty z licami gładkimi i żebrowanymi. Do obsługi służy śruba mimośrodowa (w zestawie). Niewielkie gabaryty tych artykułów sprawiają, że idealnie sprawdzają się one przy procesach montażowych elektroniki, w centrach obróbkowych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal hartowana Grupa SR: SR12040
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Skok zacisku | Wykończenie | Siła mocowanie maks. kN | h1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168,815 zł - 198,6138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0-17.0
|
2.0
|
Żebrowany
|
18.0
|
22.0
|
||
225,537 zł - 265,3557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0-35.0
|
2.0
|
Żebrowany
|
18.0
|
22.0
|
||
213,47 zł - 251,1535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0-35.0
|
2.0
|
Gładki
|
18.0
|
22.0
|
||
156,704 zł - 184,368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0-17.0
|
2.0
|
Gładki
|
18.0
|
22.0
|
||
172,431 zł - 202,8832 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0-23.0
|
2.0
|
Gładki
|
18.0
|
22.0
|
||
184,542 zł - 217,129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0-23.0
|
2.0
|
Żebrowany
|
18.0
|
22.0
|
||
194,562 zł - 228,8917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0-29.0
|
2.0
|
Gładki
|
18.0
|
22.0
|
||
206,673 zł - 243,1375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0-29.0
|
2.0
|
Żebrowany
|
18.0
|
22.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować