Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pionowe ręczne dociski mocujące oszczędzają cenną przestrzeń bez uszczerbku dla siły mocowania ani wydajności zacisku. Miękka winylowa rączka docisku zapewnia lepszy komfort obsługi. Wszystkie elementy korpusu i łączników są ocynkowane, co gwarantuje ochronę przed korozją.
Grupa SR: SRG0005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Wysokość pod poprzeczką | Maksymalna siła trzymania | Ruch uchwytu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158,48 zł - 158,48 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 83,9223 zł - 83,9223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 147,8945 zł - 147,8945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.772 in
45.0 mm
|
771.0 lbf
3429.6 N
|
72
|
||
| 10390078 | 51,8356 zł - 51,8356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
|
| 112,8204 zł - 112,8204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.339 in
34.0 mm
|
550.0 lbf
2446.5 N
|
72
|
||
| 74,0406 zł - 74,0406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
78
|
||
| 123,4346 zł - 123,4346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
76
|
||
| 85,5453 zł - 85,5453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 10349786 | 47,5398 zł - 47,5398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.063 in
27.0 mm
|
100.0 kg
100.0 kg
|
78
|
|
| 54,2441 zł - 54,2441 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.339 in
34.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
66
|
||
| 73,4225 zł - 73,4225 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.925 in
23.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
175
|
||
| 44,8987 zł - 44,8987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.492 in
12.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
166
|
||
| 10349953 | 107,7162 zł - 107,7162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.492 in
12.5 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
166
|
|
| 138,0278 zł - 138,0278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.339 in
34.0 mm
|
150.0 kg
150.0 kg
|
77
|
||
| 147,2108 zł - 147,2108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| 113,7704 zł - 113,7704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
79
|
||
| 194,3035 zł - 194,3035 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
2.283 in
58.0 mm
|
4.40 kN
4.40 kN
|
70
|
||
| 67,5309 zł - 67,5309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 122,5063 zł - 122,5063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.732 in
44.0 mm
|
3.4 kN
3.4 kN
|
60
|
||
| 104,8312 zł - 104,8312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna 304
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować