Menu Search

Zaciski szybkomocujące poziome

Na stanie

Pionowe ręczne dociski mocujące oszczędzają cenną przestrzeń bez uszczerbku dla siły mocowania ani wydajności zacisku. Miękka winylowa rączka docisku zapewnia lepszy komfort obsługi. Wszystkie elementy korpusu i łączników są ocynkowane, co gwarantuje ochronę przed korozją.

Grupa SR: SRG0005

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
33 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Materiał podstawy Wysokość pod poprzeczką Maksymalna siła trzymania Ruch uchwytu Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna 304
27.0 mm
1.00 kN
65
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
58.0 mm
4.40 kN
70
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
12 mm
0.50 kN
90
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna 304
12.5 mm
0.50 kN
166
180 Na stanie
Stal nierdzewna 304
7.5 mm
0.30 kN
75
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna 304
27.0 mm
1.00 kN
78
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
27.0 mm
1.00 kN
65
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
45.0 mm
3.40 kN
85
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna 304
34.0 mm
2.20 kN
60
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna 304
23.5 mm
1.40 kN
175
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
33.3 mm
3.40 kN
160
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
34.0 mm
2.20 kN
60
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
44.0 mm
3.4 kN
60
  • z 2
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 65 ° Stal nierdzewna 304

20510008


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    27.0 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    1.00 kN
  • Kolor uchwytu
    Czerwony
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna 304
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt prosty
Toggle Clamp 4.40 kN 58.0 mm 70 ° Stal

20509965


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    58.0 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    4.40 kN
  • Kolor uchwytu
    Czerwony
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt prosty
Toggle Clamp 0.50 kN 12 mm 90 ° Stal

20509873


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    12 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    0.50 kN
  • Kolor uchwytu
    Czerwony
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt prosty
Toggle Clamp 0.50 kN 12.5 mm 166 ° Stal nierdzewna 304

20509989


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    12.5 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    0.50 kN
  • Kolor uchwytu
    Czerwony
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna 304
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt typu T
Toggle Clamp 0.30 kN 7.5 mm 75 ° Stal nierdzewna 304

20509910


Zapasy magazynowe
180 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    7.5 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    0.30 kN
  • Kolor uchwytu
    Czerwony
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna 304
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt prosty
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 78 ° Stal nierdzewna 304

20509897


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    27.0 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    1.00 kN
  • Kolor uchwytu
    Czerwony
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna 304
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt prosty
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 65 ° Stal

20509996


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    27.0 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    1.00 kN
  • Kolor uchwytu
    Czerwony
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt prosty
Toggle Clamp 3.40 kN 45.0 mm 85 ° Stal

20509941


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    45.0 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    3.40 kN
  • Kolor uchwytu
    Czerwony
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt prosty
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 60 ° Stal nierdzewna 304

20509934


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    34.0 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    2.20 kN
  • Kolor uchwytu
    Czerwony
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna 304
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt prosty
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° Stal nierdzewna 304

20510015


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    23.5 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    1.40 kN
  • Kolor uchwytu
    Czerwony
  • Materiał podstawy
    Stal nierdzewna 304
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt typu T
Toggle Clamp 3.40 kN 33.3 mm 160 ° Stal

20510039


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    33.3 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    3.40 kN
  • Kolor uchwytu
    Czerwony
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt typu T
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 60 ° Stal

20510060


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    34.0 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    2.20 kN
  • Kolor uchwytu
    Czerwony
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt prosty
Toggle Clamp 3.4 kN 44.0 mm 60 ° Stal

20510121


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość pod poprzeczką
    44.0 mm
  • Maksymalna siła trzymania
    3.4 kN
  • Kolor uchwytu
    Czerwony
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt prosty