Menu Search

Zaciski Talongrip

W produkcji

Zaciski Talongrip stosuje się w połączeniu z zaciskami Pitbull lub Dyna-Force. Są to proste elementy przykręcane, które umożliwiają agresywną obróbkę przy wysokości trzymania wynoszącej tylko 1,5 mm.

Charakteryzują się dodatnią siłą docisku umożliwiającą szybkie cięcie. Kształt pazura zapewnia niewielką siłę dociskową, co powoduje unieruchomienie obrabianych elementów.

Idealnie nadają się do obróbki niewielkich partii towaru, skomplikowanych zastosowań lub prototypowania — sytuacji, w których tworzenie uchwytu byłoby niedogodne, na przykład w budownictwie, branży wytwórczej, podczas prac konserwacyjnych i napraw.

  • Stosuje się je w połączeniu z zaciskami Pitbull lub Dyna-Force.
  • Dodatnia siła docisku umożliwia szybkie cięcie.
  • Idealnie nadają się do stosowania w budownictwie, branży wytwórczej, w pracach konserwacyjnych i naprawczych.
Materiał: Stal hartowana Grupa SR: SR12034

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność l1 w1 h3 d1 h1 A/F Wysokość chwytu h2 Kup
134,7508 zł - 158,5334 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7
19.1
6.0
M5
6.4
3.0
1.5 - 1.9
150,9496 zł - 177,604 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.1
19.1
8.1
M5
7.9
3.0
1.5 - 3.0
166,6107 zł - 196,0017 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4
19.1
8.1
M5
7.9
3.0
1.5 - 3.0
142,5592 zł - 167,7322 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4
25.4
6.0
M8
12.7
5.0
1.5 - 5.6
Zacisk Talongrip M5 12.7 19.1 Stal hartowana

20266141

Przedział cen netto
158,5334 zł - 134,7508 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • Wysokość chwytu h2
    1.5 - 1.9
  • h1
    6.4
  • h3
    6.0
  • l1
    12.7
Zacisk Talongrip M5 19.1 19.1 Stal hartowana

20267438

Przedział cen netto
177,604 zł - 150,9496 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • Wysokość chwytu h2
    1.5 - 3.0
  • h1
    7.9
  • h3
    8.1
  • l1
    19.1
Zacisk Talongrip M5 25.4 19.1 Stal hartowana

20267445

Przedział cen netto
196,0017 zł - 166,6107 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • Wysokość chwytu h2
    1.5 - 3.0
  • h1
    7.9
  • h3
    8.1
  • l1
    25.4
Zacisk Talongrip M8 25.4 25.4 Stal hartowana

20267452

Przedział cen netto
167,7322 zł - 142,5592 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • Wysokość chwytu h2
    1.5 - 5.6
  • h1
    12.7
  • h3
    6.0
  • l1
    25.4