Zaciski Uniforce obrabialne umożliwiają jednoczesne zaciskanie dwóch elementów z taką samą siłą. Nadmiar materiału szczęk umożliwia obróbkę i dopasowanie ich kształtu do obrabianego elementu. Są wyjątkowo mocne, trwałe i oferują możność przystosowania. Wytrzymują ogromne obciążenia oraz wyjątkowo duży nacisk bez pogorszenia wydajności działania.
Bardzo przydają się przy zaciskaniu dużej liczby obrabianych elementów. Płynny przesuw i solidny mechanizm blokujący umożliwiają precyzyjne i kontrolowane zaciskanie, a tym samym wyjątkową stabilność i dokładność. Są używane na przykład w budownictwie, ślusarstwie i precyzyjnej obróbce skrawaniem.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SR12140
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | w1 | h2 | d1 | h1 | l2 | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171,2766 zł - 201,5209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
31.8
|
50.8
|
12.7
|
M8
|
25.4
|
20.6
|
M4
|
||
| 123,8019 zł - 145,6551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.9
|
38.1
|
9.4
|
M6
|
19.1
|
15.9
|
M4
|
||
| 774,5384 zł - 911,2193 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
63.5
|
101.6
|
25.4
|
M16
|
50.8
|
41.3
|
M6
|
||
| 473,7155 zł - 557,3124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
47.5
|
76.2
|
19.1
|
M12
|
38.1
|
30.5
|
M5
|
||
| 118,0586 zł - 138,8794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.7
|
28.6
|
6.3
|
M4
|
12.7
|
10.2
|
M2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować