Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaczepy do paneli są montowane w drzwiach szaf lub panelach dostępowych. Współpracują z zatrzaskiem, gwarantując szczelne zamknięcie. Blokowaniu i zwalnianiu tych zaczepów do paneli towarzyszy dźwięk. Znakomicie sprawdzają się jako urządzenia zatrzaskujące obudowy.
Grupa SR: SR5075
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Materiał | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5817 zł - 4,5817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PA
|
|
||
| 1,8097 zł - 1,8097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
Acetal
|
|
||
| 10153697 | 2,298 zł - 2,298 zł | 500 Na stanie |
|
Dichromate Plated Steel
|
|
|
| 0,8574 zł - 0,8574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
||
| 10,5423 zł - 12,6508 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Stal
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 10002421 | 0,7569 zł - 0,7569 zł | 500 Na stanie |
|
POM
|
|
|
| 0,8146 zł - 0,8146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Acetal
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 12,2225 zł - 17,1116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Stal
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,9246 zł - 1,9246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon 6/6
|
|
||
| 17,3072 zł - 20,7687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
Stal
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,2869 zł - 1,2869 zł | 1000 Na stanie |
|
High Impact Modified Nylon 6/6
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować