Menu Search

Zamek ćwierćobrotowy 32.5 mm Klucz dwubrodowy 5,0 mm

Numer produktu Essentra:

20050948

Numer produktu produkcyjny:

060201548E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 7,6476 zł
10 + 6,8829 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

7,65 zł

1 x 7,6476 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Orientacja montażu Uniwersalne
Rodzaj uchwytu Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
Materiał Stop cynku
Wykończenie Bez wykończenia
Zakres chwytania 24.5 mm
W komplecie Brak elementów
Kształt otworu montażowego 22.2 x 20.2 mm
Rodzaj zamknięcia Zasuwka ćwierćobrotowa ze sprężyną
Rodzaj klucza Klucz dwubrodowy 5,0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt