Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.
Grupa SR: SR5007
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Orientacja montażu | Materiał | Wykończenie | Rodzaj klucza | Zakres chwytania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,3752 zł - 37,6502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uniwersalne
 
 | 
 
PA
 
 | 
 | 
 
Klucz do zatrzasku
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
||
| 31,3752 zł - 37,6502 zł | 23 Na stanie | 
 | 
 
PA
 
 | 
 | 
 
Klucz prosty do zatrzasku
 
 | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
||
| 8,246 zł - 12,8271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uniwersalne
 
 | 
 
Stop cynku
 
 | 
 
Powlekane tworzywem sztucznym
 
 | 
 
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
 
 | 
 
1.043 in
 
26.5 mm
 
 | 
||
| 7,2152 zł - 11,2237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uniwersalne
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
Powlekane tworzywem sztucznym
 
 | 
 
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
 
 | 
 
1.122 in
 
28.5 mm
 
 | 
||
| 7,2152 zł - 11,2237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uniwersalne
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
Powlekane tworzywem sztucznym
 
 | 
 
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
 
 | 
 
1.043 in
 
26.5 mm
 
 | 
||
| 7,2152 zł - 11,2237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uniwersalne
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
Powlekane tworzywem sztucznym
 
 | 
 
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
 
 | 
 
0.965 in
 
24.5 mm
 
 | 
||
| 7,6408 zł - 11,8857 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uniwersalne
 
 | 
 
Stop cynku
 
 | 
 
Powlekane tworzywem sztucznym
 
 | 
 
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
 
 | 
 
1.043 in
 
26.5 mm
 
 | 
||
| 7,2152 zł - 11,2237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uniwersalne
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
Powlekane tworzywem sztucznym
 
 | 
 
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
 
 | 
 
0.728 in
 
18.5 mm
 
 | 
||
| 7,2152 zł - 11,2237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uniwersalne
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
Powlekane tworzywem sztucznym
 
 | 
 
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
 
 | 
 
0.886 in
 
22.5 mm
 
 | 
||
| 7,2152 zł - 11,2237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uniwersalne
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
Powlekane tworzywem sztucznym
 
 | 
 
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
 
 | 
 
0.335 in
 
8.5 mm
 
 | 
||
| 7,2152 zł - 11,2237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uniwersalne
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
Powlekane tworzywem sztucznym
 
 | 
 
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
 
 | 
 
1.122 in
 
28.5 mm
 
 | 
||
| 8,246 zł - 12,8271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uniwersalne
 
 | 
 
Stop cynku
 
 | 
 
Powlekane tworzywem sztucznym
 
 | 
 
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
 
 | 
 
0.728 in
 
18.5 mm
 
 | 
||
| 7,8089 zł - 10,9325 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uniwersalne
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
Powlekane tworzywem sztucznym
 
 | 
 
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
 
 | 
 
0.335 in
 
8.5 mm
 
 | 
||
| 8,246 zł - 12,8271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uniwersalne
 
 | 
 
Stop cynku
 
 | 
 
Powlekane tworzywem sztucznym
 
 | 
 
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
 
 | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
||
| 7,2152 zł - 11,2237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uniwersalne
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
Powlekane tworzywem sztucznym
 
 | 
 
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
 
 | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
||
| 7,6408 zł - 11,8857 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uniwersalne
 
 | 
 
Stop cynku
 
 | 
 
Powlekane tworzywem sztucznym
 
 | 
 
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
 
 | 
 
0.965 in
 
24.5 mm
 
 | 
||
| 7,2152 zł - 11,2237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uniwersalne
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
Powlekane tworzywem sztucznym
 
 | 
 
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
 
 | 
 
0.965 in
 
24.5 mm
 
 | 
||
| 7,2152 zł - 11,2237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uniwersalne
 
 | 
 
PA
 
 | 
 
Powlekane tworzywem sztucznym
 
 | 
 
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
 
 | 
 
1.122 in
 
28.5 mm
 
 | 
||
| 8,246 zł - 12,8271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uniwersalne
 
 | 
 
Stop cynku
 
 | 
 
Powlekane tworzywem sztucznym
 
 | 
 
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
 
 | 
 
0.335 in
 
8.5 mm
 
 | 
||
| 8,246 zł - 12,8271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
Uniwersalne
 
 | 
 
Stop cynku
 
 | 
 
Powlekane tworzywem sztucznym
 
 | 
 
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
 
 | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować