Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.
Grupa SR: SR5007
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Orientacja montażu | Materiał | Wykończenie | Rodzaj klucza | Zakres chwytania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,4962 zł - 13,7955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 11,5682 zł - 13,8819 zł | 43 Na stanie |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 8,0171 zł - 9,6205 zł | 188 Na stanie |
|
PA
|
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 8,0171 zł - 9,6205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PA
|
|
Klucz z nacięciem
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 37,1129 zł - 41,2366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
Bez wykończenia
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 8,3655 zł - 9,295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 8,0171 zł - 9,6205 zł | 175 Na stanie |
|
PA
|
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 8,9434 zł - 10,732 zł | 224 Na stanie |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 12,1136 zł - 12,1136 zł | 26 Na stanie |
|
PA
|
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 15,9904 zł - 22,3866 zł | 32 Na stanie |
|
PA6
|
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 10,1379 zł - 12,1654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 11,0506 zł - 17,1898 zł | 96 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Odlew cynkowy
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,533 zł - 6,1478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Bez wykończenia
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 6,9678 zł - 8,3613 zł | 34 Na stanie |
Uniwersalne
|
PA
|
Bez wykończenia
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 6,9678 zł - 8,3613 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Bez wykończenia
|
Klucz z nacięciem
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
|
|||
| 5,3459 zł - 5,9399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Bez wykończenia
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 72,7904 zł - 80,0695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stal nierdzewna
|
Bez wykończenia
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 6,9678 zł - 8,3613 zł | 1 Na stanie |
Uniwersalne
|
PA
|
Bez wykończenia
|
Klucz z nacięciem
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 5,3459 zł - 5,9399 zł | 11 Na stanie |
Uniwersalne
|
PA
|
Bez wykończenia
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować