Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.
Grupa SR: SR5007
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Orientacja montażu | Materiał | Wykończenie | Rodzaj klucza | Zakres chwytania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,7971 zł - 66,8768 zł | 49 Na stanie |
Uniwersalne
|
Stal nierdzewna
|
Bez wykończenia
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 8,0171 zł - 9,6205 zł | 7 Na stanie |
|
PA
|
|
Klucz z nacięciem
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 10,2553 zł - 12,3063 zł | 266 Na stanie |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
|
|||
| 8,0171 zł - 9,6205 zł | 291 Na stanie |
|
PA
|
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 60,7971 zł - 66,8768 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stal nierdzewna
|
Bez wykończenia
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 60,7971 zł - 66,8768 zł | 42 Na stanie |
Uniwersalne
|
Stal nierdzewna
|
Bez wykończenia
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 12,1136 zł - 12,1136 zł | 21 Na stanie |
|
PA
|
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 11,4962 zł - 13,7954 zł | 50 Na stanie |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 6,9951 zł - 8,3942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Bez wykończenia
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 9,5418 zł - 11,4502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz z nacięciem
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 11,496 zł - 13,7952 zł | 9 Na stanie |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 12,1517 zł - 14,5821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 12,1054 zł - 14,5265 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Klucz trójkątny
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 10,1778 zł - 12,2134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 5,6926 zł - 6,3251 zł | 3 Na stanie |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 11,496 zł - 13,7952 zł | 49 Na stanie |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 11,4963 zł - 13,7956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 10,2553 zł - 12,3063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 8,9434 zł - 10,732 zł | 46 Na stanie |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować