Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.
Grupa SR: SR5007
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Orientacja montażu | Materiał | Wykończenie | Rodzaj klucza | Zakres chwytania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,4963 zł - 13,7956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 11,0508 zł - 17,1902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stop cynku
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz kwadratowy 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,4962 zł - 13,7955 zł | 6 Na stanie |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 11,4963 zł - 13,7955 zł | 638 Na stanie |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 13,0521 zł - 18,2729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 13,2333 zł - 18,5267 zł | 175 Na stanie |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 26,2677 zł - 36,7747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 26,2677 zł - 36,7747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 7,1471 zł - 7,9412 zł | 1 Na stanie |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz z nacięciem
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 5,1436 zł - 8,0012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Klucz kwadratowy 7,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,496 zł - 13,7952 zł | 38 Na stanie |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz z nacięciem
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 11,4965 zł - 13,7958 zł | 422 Na stanie |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 13,2333 zł - 18,5267 zł | 1 Na stanie |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 8,246 zł - 12,8271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 5,8693 zł - 7,0432 zł | 46 Na stanie |
Uniwersalne
|
PA
|
Bez wykończenia
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 6,6824 zł - 7,4249 zł | 18 Na stanie |
|
PA
|
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 7,2152 zł - 11,2237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 8,246 zł - 12,8271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 7,2152 zł - 11,2237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 7,2152 zł - 11,2237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować