Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.
Grupa SR: SR5007
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Orientacja montażu | Materiał | Wykończenie | Rodzaj klucza | Zakres chwytania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,9579 zł - 13,9346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 58,5762 zł - 64,4338 zł | 3 Na stanie |
Uniwersalne
|
Stal nierdzewna
|
Bez wykończenia
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 58,5762 zł - 64,4338 zł | 19 Na stanie |
Uniwersalne
|
Stal nierdzewna
|
Bez wykończenia
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 55,1307 zł - 77,183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stal nierdzewna
|
Bez wykończenia
|
Klucz kolejowy
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 8,0171 zł - 9,6205 zł | 188 Na stanie |
|
PA
|
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 8,0171 zł - 9,6205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PA
|
|
Klucz z nacięciem
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 7,6408 zł - 11,8857 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 7,2152 zł - 11,2237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 7,2152 zł - 11,2237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 102,0158 zł - 102,0158 zł | 50 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
Bez wykończenia
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 38,412 zł - 42,6799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
Bez wykończenia
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 8,0171 zł - 9,6205 zł | 7 Na stanie |
Uniwersalne
|
PA
|
Bez wykończenia
|
Klucz z nacięciem
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 7,2152 zł - 11,2237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 8,9245 zł - 12,4943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 73,1288 zł - 81,2542 zł | 43 Na stanie |
Uniwersalne
|
Stal nierdzewna
|
Chromowany
|
Klucz kolejowy
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 7,2152 zł - 11,2237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 46,3912 zł - 51,5458 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
Bez wykończenia
|
Klucz z nacięciem
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 5,533 zł - 6,1478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
PA
|
Bez wykończenia
|
Klucz z nacięciem
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 58,8061 zł - 64,6867 zł | 29 Na stanie |
Uniwersalne
|
Stal nierdzewna
|
Bez wykończenia
|
Klucz kolejowy
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 37,1129 zł - 41,2366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
Bez wykończenia
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować