Ta linia miniaturowych zamków zapadkowych nie jest wyposażona w sprężyny; otwiera się je takim samym kluczem. Typ mocowany nakrętką pasuje do otworów 16,2 x 14,2, typ mocowany na zacisk pasuje do otworów 17,2 x 14,2.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Długość krzywki | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20049171 | 19,1246 zł - 29,7494 zł | 240 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Klucz Euro
|
|
| 22,9806 zł - 32,1728 zł | 66 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Klucz Euro
|
||
| 4,9847 zł - 7,754 zł | 5 Na stanie |
0.807 in
20.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
| 7,5572 zł - 10,5802 zł | 215 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
| 4,9847 zł - 7,754 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.768 in
19.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
| 22,9806 zł - 32,1728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Klucz Euro
|
||
| 22,9806 zł - 32,1728 zł | 50 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz Euro
|
||
| 22,9806 zł - 32,1728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Klucz Euro
|
||
| 11,2504 zł - 17,5007 zł | 78 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz Euro
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować