Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zamki nadają się do stosowania na grubych panelach, takich jak panele izolowane i grube drzwi. Są wyposażone w końcówkę dwubrodową 5 mm i gumową uszczelkę.
Grupa SR: SR5526
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj klucza | Długość chwytania | Zakres chwytania | Maks. kompatybilna grubość drzwi | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48,4991 zł - 67,8988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
27,6318 zł - 38,6846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
22,1275 zł - 34,4205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
40,8436 zł - 57,181 zł | 4 Na stanie |
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
22,0411 zł - 34,2861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
37,4272 zł - 52,398 zł | 41 Na stanie |
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
44,246 zł - 61,9444 zł | 410 Na stanie |
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
27,6318 zł - 38,6846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
11,4847 zł - 17,8651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
10,4779 zł - 16,2989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
25,75 zł - 36,05 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
27,6318 zł - 38,6846 zł | 77 Na stanie |
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
25,75 zł - 36,05 zł | 2 Na stanie |
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
25,75 zł - 36,05 zł | 5 Na stanie |
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
27,6318 zł - 38,6846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
29,974 zł - 41,9636 zł | 43 Na stanie |
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
48,4991 zł - 67,8988 zł | 5 Na stanie |
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
11,4847 zł - 17,8651 zł | 34 Na stanie |
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
13,7139 zł - 21,3327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
25,75 zł - 36,05 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować