Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatrzaski ćwierćobrotowe z gałkami skrzydełkowymi są przeznaczone do zabezpieczania drzwi, szafek, obudów i innych punktów dostępu. Ich obsługa polega na przekręceniu pokrętła o 90 stopni, co powoduje zatrzaśnięcie lub rozłączenie zatrzasku, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających częstego otwierania i zamykania. Każdy zamek posiada zewnętrzną uszczelkę i nakrętkę montażową.
Wykonany tak, aby montaż był łatwy i szybki, wystarczy włożyć go do otworu montażowego i dokręcić nakrętkę. Asortyment tych produktów obejmuje różne materiały, wykończenia i zakresy uchwytów, które sprawdzają się w wielu zastosowaniach, takich jak szafy elektryczne, szafki meblowe i osłony sprzętu.
Grupa SR: SR5522
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Długość krzywki | Wykończenie | Materiał korpusu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,3752 zł - 37,6502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 31,3752 zł - 37,6502 zł | 20 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 31,3752 zł - 43,9253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 152,4965 zł - 237,2168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 74,7076 zł - 116,2118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 74,7076 zł - 116,2118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
| 77,3224 zł - 120,2792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
| 10095348 | 152,4965 zł - 237,2168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
|
| 160,6921 zł - 249,9655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 13,8357 zł - 13,8357 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 160,6921 zł - 249,9655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
| 166,0098 zł - 232,4136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
| 10,0284 zł - 14,0398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy
|
||
| 14,3616 zł - 20,1062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
||
| 14,3616 zł - 20,1062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
||
| 14,3616 zł - 20,1062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy
|
||
| 18,1488 zł - 25,4083 zł | 37 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 14,3611 zł - 20,1056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy
|
||
| 14,1372 zł - 19,792 zł | 26 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy
|
||
| 11,6442 zł - 12,938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować