Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zamki ćwierćobrotowe ze sprężyną nadają się idealnie do stosowania w szafach elektrycznych i obudowach. Do wyboru jest siedem typów wkładek kształtowych, sześć zakresów chwytania, dwie wersje materiałowe (stal nierdzewna i odlewany ciśnieniowo stop cynku), różne rodzaje wykończenia. Produkt dostępny w różnych wariantach.
Grupa SR: SR5530
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Rodzaj zamknięcia | Kolor | Wykończenie | Materiał | Rodzaj łba | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163,1778 zł - 228,4488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
Zatrzask zapadkowy
|
Naturalny
|
Stal nierdzewna
|
Stop cynku
|
|
Na różne klucze
|
||
21,7867 zł - 30,5014 zł | 77 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
Czarny
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Odlew cynkowy
|
3.0 mm – dwubrodowe
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
47,1016 zł - 52,3351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
|
Chromowany
|
Stal nierdzewna
|
5.0 mm – dwubrodowe
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
||
47,1016 zł - 52,3351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
|
Chromowany
|
Stal nierdzewna
|
5.0 mm – dwubrodowe
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
||
12,3967 zł - 17,3553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Czarny
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Odlew cynkowy
|
Trójkątne 8.0 mm
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Czarny
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Odlew cynkowy
|
Z nacięciem
|
Klucz z nacięciem
|
|||
8,9579 zł - 13,9346 zł | 200 Na stanie |
1.122 in
28.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
Chrom
|
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
Z nacięciem
|
Klucz z nacięciem
|
||
8,9579 zł - 13,9346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
Chrom
|
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
8.0 mm – kwadratowe
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
8,9579 zł - 13,9346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
Czarny
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Odlew cynkowy
|
Trójkątne 8.0 mm
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
||
8,9579 zł - 13,9346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.335 in
8.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
Czarny
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Odlew cynkowy
|
Trójkątne 8.0 mm
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
||
12,3967 zł - 17,3553 zł | 42 Na stanie |
0.965 in
24.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
Czarny
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Odlew cynkowy
|
8.0 mm – kwadratowe
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
47,1016 zł - 52,3351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
|
Chromowany
|
Stal nierdzewna
|
5.0 mm – dwubrodowe
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
||
47,1016 zł - 52,3351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
|
Chromowany
|
Stal nierdzewna
|
Trójkątne 7.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
47,1016 zł - 52,3351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
Naturalny
|
Chromowany
|
Stal nierdzewna
|
Trójkątne 7.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
47,1016 zł - 52,3351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
|
Chromowany
|
Stal nierdzewna
|
5.0 mm – dwubrodowe
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
||
47,1016 zł - 52,3351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
|
Chromowany
|
Stal nierdzewna
|
Trójkątne 7.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
48,7502 zł - 54,1669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
Naturalny
|
Chromowany
|
Stal nierdzewna
|
Trójkątne 7.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
47,1016 zł - 52,3351 zł | 32 Na stanie |
1.122 in
28.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
|
Chromowany
|
Stal nierdzewna
|
5.0 mm – dwubrodowe
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
||
47,1016 zł - 52,3351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
Naturalny
|
Chromowany
|
Stal nierdzewna
|
Trójkątne 7.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
47,1016 zł - 52,3351 zł | 40 Na stanie |
1.122 in
28.5 mm
|
Ćwierćobrotowe ze sprężyną
|
|
Chromowany
|
Stal nierdzewna
|
5.0 mm – dwubrodowe
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować