20072070
3401110059E
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 24 | 48,70 zł |
| 25 - 124 | 34,7858 zł |
| 125 + | 31,3072 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wykończenie | Chromowany |
|---|---|
| Materiał zapadki | Odlew cynkowy |
| Kolor | Chrom |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt pokrętła motylkowego |
| Odległość od środka korpusu do ramy z zaczepem | 45.0 mm |
| Odległość od środka korpusu do ramy z zaczepem | 1.772 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.984 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 25.0 mm |
| Zakres chwytania | 24.0 mm |
| Zakres chwytania | 0.945 in |
| Długość otworu montażowego | 0.874 in |
| Długość otworu montażowego | 22.2 mm |
| Szerokość otworu montażowego | 20.2 mm |
| Szerokość otworu montażowego | 0.795 in |
| Kod towaru | 8301409000 |
| Maks. docisk | 0.236 in |
| Maks. docisk | 6.0 mm |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować