Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zamki dociskowe nastawne cechują się szerokim zakresem chwytania dzięki regulacji. Zamek zapewnia silną kompresję i jest dostępny w wyborze wstępnie ustawionych opcji kompresji, w tym 4 mm i 6 mm, dla wysokiej izolacji akustycznej. Zamek ma właściwości tłumiące hałas i zapewnia lepsze uszczelnienie w warunkach wibracji i wstrząsów.
Stosowane w aplikacjach, w których czynniki środowiskowe, takie jak wahania temperatury czy zużycie uszczelek, mogą wpływać na skuteczność uszczelnienia. Odporny na temperatury w zakresie od -50C do +80 C. Powszechnie stosowane w obudowach przemysłowych.
Asortyment obejmuje zatrzaski ćwierć-obrotowe z opcją blokady lub bez.
Materiał: , Stal nierdzewna Kolor: , Czarny, Chrom Grupa SR: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Wysokość obudowy | Orientacja montażu | Materiał zapadki | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,9837 zł - 37,7772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Prawe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
26,9837 zł - 37,7772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lewe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz kwadratowy 7,0 mm
|
||
28,8446 zł - 40,3825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Prawe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz kwadratowy 7,0 mm
|
||
22,7301 zł - 22,7301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lewe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz kwadratowy 7,0 mm
|
||
21,0021 zł - 21,0021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lewe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz kwadratowy 7,0 mm
|
||
28,8446 zł - 40,3825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lewe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
26,9837 zł - 37,7772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lewe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
26,9837 zł - 37,7772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lewe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
21,0021 zł - 21,0021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lewe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
22,7301 zł - 22,7301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Prawe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
22,7301 zł - 22,7301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lewe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
21,0021 zł - 21,0021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lewe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
26,9837 zł - 37,7772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lewe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
22,7301 zł - 22,7301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lewe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
21,0021 zł - 21,0021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Prawe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
28,8446 zł - 40,3825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lewe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz kwadratowy 7,0 mm
|
||
22,7301 zł - 22,7301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Prawe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
28,8446 zł - 40,3825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Prawe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
26,9837 zł - 37,7772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Prawe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
21,0021 zł - 21,0021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Prawe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz kwadratowy 7,0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować