Menu Search

Zamek dociskowy Klucz dwubrodowy 5,0 mm 18.5 mm

Zamek dociskowy ze wskaźnikiem posiada mechanizm kompresyjny zapewniający hermetyczne uszczelnienie. To pomaga w redukcji wibracji oraz zapobiega przedostawaniu się kurzu i wody. Posiada również wskaźnik, który pokazuje, czy zamek jest otwarty, czy zamknięty, co ułatwia jego użytkowanie.
Numer produktu Essentra:

20767839

Numer produktu produkcyjny:

20767839

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Bez wykończenia
Materiał zapadki Stal nierdzewna
Materiał osłony Stal nierdzewna
Materiał krzywki Stal nierdzewna
Orientacja montażu Lewe
Rodzaj klucza Klucz dwubrodowy 5,0 mm
Klasa stali nierdzewnej AISI304
Długość krzywki 49.0 mm
Długość chwytania 25.0 mm
Wysokość obudowy 18.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 5.0 mm
Średnica łba 30.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt