Menu Search

Zamki dźwigniowe — z uchwytem obrotowym typu T

Na stanie

Zamek HVAC to zewnętrzny system zamykania zapewniający bezpieczeństwo w przypadku drzwi pod ciśnieniem. Zamki lewe i prawe są dostępne z uchwytem T i uchwytem L. Klienci kupujący ten produkt mogą być również zainteresowani naszą ofertą taśmy uszczelniające i uszczelki.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
14 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rodzaj uchwytu Całkowita długość Materiał Rodzaj klucza Kup
8,6834 zł - 13,5075 zł 45 Na stanie
Uchwyt bezpieczny
125.0 mm
Stal
Bezkluczowe
68,3003 zł - 68,3003 zł 11 Na stanie
Brak uchwytu
94.0 mm
Zamak
Bezkluczowe
53,5042 zł - 59,4491 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Brak uchwytu
80.0 mm
Zamak
Klucz Euro (5333)
28,4825 zł - 44,3061 zł 2 Na stanie
Brak uchwytu
200.0 mm
PA
Klucz Euro (5333)
28,4825 zł - 44,3061 zł 86 Na stanie
Brak uchwytu
200.0 mm
PA
Bezkluczowe
20048075 33,4646 zł - 52,0561 zł 50 Na stanie
Uchwyt zewnętrzny z blokadą
225.0 mm
PA
Bezkluczowe
21,2716 zł - 33,0892 zł 266 Na stanie
Zatrzask
55.0 mm
Zamak
Bezkluczowe
34,3544 zł - 48,0962 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Brak uchwytu
200.0 mm
PA
Bezkluczowe
20048174 36,3537 zł - 50,8952 zł 9 Na stanie
Brak uchwytu
200.0 mm
PA
Bezkluczowe
39,3958 zł - 61,2824 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Brak uchwytu
200.0 mm
PA
Klucz Euro (5333)
75,3284 zł - 75,3284 zł 28 Na stanie
Brak uchwytu
94.0 mm
Zamak
Klucz Euro (5333)
48,498 zł - 53,8866 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Brak uchwytu
80.0 mm
Zamak
Bezkluczowe
38,9657 zł - 54,552 zł 810 Na stanie
Brak uchwytu
200.0 mm
PA
Klucz Euro (5333)
932,2795 zł - 1 118,7354 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Brak uchwytu
94.0 mm
Zamak
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
Stal Klamka z zatrzaskiem

20048112

Przedział cen netto
13,5075 zł - 8,6834 zł

Zapasy magazynowe
45 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    20.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    125.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    8.1 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    8.1 mm
Zamek z uchwytem teowym 80.0 mm Zamak

20077693

Przedział cen netto
68,3003 zł - 68,3003 zł

Zapasy magazynowe
11 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    67.0 mm
  • Szerokość całkowita
    90.0 mm
  • Całkowita długość
    94.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    80.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    51.0 mm
Zamek z uchwytem teowym 100.0 mm Zamak

20077662

Przedział cen netto
59,4491 zł - 53,5042 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    67.0 mm
  • Szerokość całkowita
    90.0 mm
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    80.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    51.0 mm
Blokada Klucz Euro (5333) 140.0 mm PA Czarny

20048136

Przedział cen netto
44,3061 zł - 28,4825 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    120.0 mm
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    24.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    24.0 mm
  • Zakres chwytania
    60.0 mm
Blokada Bezkluczowe 140.0 mm PA Czarny

20048167

Przedział cen netto
44,3061 zł - 28,4825 zł

Zapasy magazynowe
86 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    120.0 mm
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    24.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    24.0 mm
  • Zakres chwytania
    60.0 mm
PA Klamka z zatrzaskiem 18.0 mm Bezkluczowe

20048075

Przedział cen netto
52,0561 zł - 33,4646 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    65.0 mm
  • Szerokość całkowita
    55.0 mm
  • Całkowita długość
    225.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    46.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    75.0 mm
Klamka z zatrzaskiem 40.0 mm 30.0 mm Zamak

20048099

Przedział cen netto
33,0892 zł - 21,2716 zł

Zapasy magazynowe
266 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Całkowita długość
    55.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    40.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    30.0 mm
  • Materiał
    Zamak
Bez ryglowania Bezkluczowe 140.0 mm PA Czarny

20048150

Przedział cen netto
48,0962 zł - 34,3544 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    120.0 mm
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    24.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    24.0 mm
  • Zakres chwytania
    50.0 mm
Bez ryglowania Bezkluczowe 140.0 mm PA Czarny

20048174

Przedział cen netto
50,8952 zł - 36,3537 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    120.0 mm
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    24.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    24.0 mm
  • Zakres chwytania
    80.0 mm
Blokada Klucz Euro (5333) 140.0 mm PA Czarny

20048143

Przedział cen netto
61,2824 zł - 39,3958 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    120.0 mm
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    24.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    24.0 mm
  • Zakres chwytania
    80.0 mm
Zamek z uchwytem teowym 80.0 mm Zamak

20077686

Przedział cen netto
75,3284 zł - 75,3284 zł

Zapasy magazynowe
28 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    67.0 mm
  • Szerokość całkowita
    90.0 mm
  • Całkowita długość
    94.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    80.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    51.0 mm
Zamek z uchwytem teowym 100.0 mm Zamak

20077679

Przedział cen netto
53,8866 zł - 48,498 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    67.0 mm
  • Szerokość całkowita
    90.0 mm
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    80.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    51.0 mm
Blokada Klucz Euro (5333) 140.0 mm PA Czarny

20048129

Przedział cen netto
54,552 zł - 38,9657 zł

Zapasy magazynowe
810 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    120.0 mm
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    24.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    24.0 mm
  • Zakres chwytania
    50.0 mm
Zamek dźwigniowy na klucz Klucz dwubrodowy 5,0 mm Zamak

20077709

Przedział cen netto
1 118,7354 zł - 932,2795 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    35.0 mm
  • Szerokość całkowita
    90.0 mm
  • Całkowita długość
    94.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    80.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    51.0 mm