Zamki dźwigniowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu.
Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie lekkich drzwi.
Dostępne są różne rodzaje blokady: na klucz główny, na taki sam klucz oraz na różne klucze.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Wysokość obudowy | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
38,7067 zł - 38,7067 zł | 10 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Klucz z nacięciem
|
||
36,7077 zł - 36,7077 zł | 80 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Klucz z nacięciem
|
||
38,045 zł - 38,045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
|
Klucz z nacięciem
|
||
38,7067 zł - 46,4481 zł | 20 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Klucz z nacięciem
|
||
36,7077 zł - 36,7077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Klucz z nacięciem
|
||
15,4576 zł - 18,5491 zł | 41 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
||
15,4576 zł - 18,5491 zł | 9 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
||
16,2201 zł - 22,7082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Na taki sam klucz
|
||
18,0861 zł - 25,3205 zł | 30 Na stanie |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Na różne klucze
|
||
18,0861 zł - 25,3205 zł | 194 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Na różne klucze
|
||
16,2201 zł - 22,7082 zł | 114 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Na taki sam klucz
|
||
18,0861 zł - 25,3205 zł | 10 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Na różne klucze
|
||
20,2971 zł - 24,3565 zł | 1 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na różne klucze
|
||
17,7014 zł - 21,2417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
||
19,669 zł - 23,6028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
||
13,1984 zł - 18,4777 zł | 36 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Klucz zamontowany na stałe
|
||
16,2201 zł - 22,7082 zł | 16 Na stanie |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Na taki sam klucz
|
||
12,5873 zł - 13,9859 zł | 137 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Na taki sam klucz
|
||
12,7009 zł - 17,7812 zł | 360 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Na taki sam klucz, zasuwka SS
|
||
20120412 | 68,2028 zł - 95,4838 zł | 3 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz główny
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować