Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zamki dźwigniowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu.
Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie lekkich drzwi.
Dostępne są różne rodzaje blokady: na klucz główny, na taki sam klucz oraz na różne klucze.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Wysokość obudowy | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
18,0861 zł - 25,3205 zł | 30 Na stanie |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Na różne klucze
|
||
20,4566 zł - 24,5479 zł | 50 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz główny
|
||
20,512 zł - 24,6144 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na różne klucze
|
||
11,4743 zł - 12,7492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na różne klucze
|
||
12,3801 zł - 13,7557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz główny
|
||
16,8564 zł - 18,7293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz główny
|
||
17,7014 zł - 21,2417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
||
17,696 zł - 21,2352 zł | 27 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
||
13,1984 zł - 18,4777 zł | 36 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Klucz zamontowany na stałe
|
||
20120306 | 19,6695 zł - 23,6034 zł | 94 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na taki sam klucz
|
|
19,6691 zł - 23,6029 zł | 1 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Na taki sam klucz
|
||
30,5398 zł - 36,6477 zł | 27 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz główny
|
||
10,1588 zł - 11,2876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na różne klucze
|
||
11,669 zł - 12,9655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na różne klucze
|
||
20120412 | 68,2028 zł - 95,4838 zł | 3 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz główny
|
|
20,4566 zł - 24,5479 zł | 52 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz główny
|
||
11,6542 zł - 12,9491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na taki sam klucz
|
||
19,8104 zł - 23,7725 zł | 12 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na różne klucze
|
||
12,7009 zł - 17,7812 zł | 460 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Na taki sam klucz, zasuwka SS
|
||
12,5873 zł - 13,9859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na taki sam klucz
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować