Menu Search

Zamki dźwigniowe

Na stanie

Zamki dźwigniowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu.

Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie lekkich drzwi.

Dostępne są różne rodzaje blokady: na klucz główny, na taki sam klucz oraz na różne klucze.

  • Materiały: odlew ciśnieniowy stopu cynkowego , stal nierdzewna
  • Opcje wykończenia: lakierowane proszkowo, chromowane i stal nierdzewna
  • Kolory: czarny i naturalny (srebrny)

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
66 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. chwyt Wysokość obudowy Rodzaj klucza Kup
14,7245 zł - 24,7371 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
20.0 mm
Na różne klucze
14,7245 zł - 24,7371 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
20.0 mm
Na różne klucze
12,5873 zł - 13,9859 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
20.0 mm
Na taki sam klucz
22,4529 zł - 26,9435 zł 46 Na stanie
20.0 mm
20.0 mm
Klucz Euro (5333)
19,8104 zł - 23,7725 zł 38 Na stanie
24.0 mm
20.0 mm
Na różne klucze
27,4319 zł - 30,4799 zł 6 Na stanie
22.6 mm
Klucz CH751
  • z 4
Zatrzask z kluczem 20.0 mm Na różne klucze Naturalny

20123802

Przedział cen netto
24,7371 zł - 14,7245 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    20.0 mm
  • Wysokość obudowy
    20.0 mm
  • Rodzaj klucza
    Na różne klucze
  • Kolor
    Naturalny
Zatrzask z kluczem 20.0 mm Na różne klucze Naturalny

20123796

Przedział cen netto
24,7371 zł - 14,7245 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    20.0 mm
  • Wysokość obudowy
    20.0 mm
  • Rodzaj klucza
    Na różne klucze
  • Kolor
    Naturalny
Zatrzask z kluczem Na taki sam klucz 20.0 mm Naturalny

20123772

Przedział cen netto
13,9859 zł - 12,5873 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    20.0 mm
  • Wysokość obudowy
    20.0 mm
  • Rodzaj klucza
    Na taki sam klucz
  • Kolor
    Naturalny
Zatrzask z kluczem Klucz Euro (5333) 45.0 mm 20.0 mm Srebrny

20057367

Przedział cen netto
26,9435 zł - 22,4529 zł

Zapasy magazynowe
46 Na stanie
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Długość chwytania
    20.0 mm
  • Zakres chwytania
    20.0 mm
  • Wysokość obudowy
    20.0 mm
  • Rodzaj klucza
    Klucz Euro (5333)
Zatrzask z kluczem Na różne klucze 45.0 mm 24.0 mm Srebrny

20120320

Przedział cen netto
23,7725 zł - 19,8104 zł

Zapasy magazynowe
38 Na stanie
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Długość chwytania
    24.0 mm
  • Zakres chwytania
    24.0 mm
  • Wysokość obudowy
    20.0 mm
  • Rodzaj klucza
    Na różne klucze
Zatrzask ze spustem podniesionym 32.5 mm PA6 Czarny

20030858

Przedział cen netto
30,4799 zł - 27,4319 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Długość krzywki
    32.5 mm
  • Wysokość obudowy
    22.6 mm
  • Rodzaj klucza
    Klucz CH751
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia