Ta linia zamków idealnie nadaje się do drewnianych szuflad meblowych i szafek. Stylowe wykonanie i wykończenie zapewniają gotowym produktom estetyczny wygląd. Dostępne są warianty na taki sam klucz lub na różne klucze, a zatem różne poziomy bezpieczeństwa.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Mechanizm zatrzaskowy | Głębokość bębenka | Długość krzywki | Materiał | Średnica otworu pod śrubę | Maksymalna grubość panelu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,2431 zł - 102,2917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Vertical
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Odlew cynkowy
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Na różne klucze
|
||
| 81,2966 zł - 113,8153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Right Hand
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Odlew cynkowy
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Na różne klucze
|
||
| 81,2966 zł - 81,2966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Odlew cynkowy
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Na taki sam klucz
|
||
| 85,2431 zł - 102,2917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Left Hand
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Odlew cynkowy
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Na różne klucze
|
||
| 85,2431 zł - 102,2917 zł | 11 Na stanie |
Vertical
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Odlew cynkowy
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Na taki sam klucz
|
||
| 85,2431 zł - 119,3403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Right Hand
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Odlew cynkowy
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Na taki sam klucz
|
||
| 22,3947 zł - 34,8361 zł | 35 Na stanie |
Slide
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stal
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na różne klucze
|
||
| 20048525 | 0,9217 zł - 1,4337 zł | 995 Na stanie |
Zaczep blokujący
|
|
|
Stal
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na różne klucze
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować