Menu Search

Zamki meblowe — zasuwy sprężynowe

Na stanie

Zamki do szuflad z zasuwami sprężynowymi są przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Zamki montowane powierzchniowo zalecane do montowania w szufladach drewnianych. W celu poprawy bezpieczeństwa zamek jest wyposażony w system anti-drill (zabezpieczający przed zepsuciem zamka po rozwierceniu), a klucz jest wyjmowany wyłącznie w położeniu zamknięcia zamka. Do przesuwnych drzwi drewnianych jest przeznaczona specjalna wersja z mocowaniem kołnierzowym. Zamek wciskany sprawdza się idealnie w szafach na produkty, w ladach i kredensach. System zamykania przez docisk pozwala oszczędzać czas w warunkach dużego natężenia pracy w sklepie. Oferuje dobry poziom bezpieczeństwa i jest wyposażony w system utrudniający przewiercenie zamka Ekonomiczny, mocowany nakrętką zamek wciskany jest wyposażony w mechanizm zapadki dyskowej, który zapewnia wygodne zamykanie przez docisk oraz otwieranie kluczem. Ruch zamka to zaledwie 45, a wyjęcie klucza jest możliwe tylko w położeniu otwarcia. Ten zamek pasuje do standardowego otworu montażowego typu „podwójne D” i nadaje się do użytku w drzwiach przesuwnych, witrynach oraz w tablicach ogłoszeniowych ze szklanymi frontami.

Grupa SR: SR1887

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Głębokość bębenka Długość śruby Szerokość obudowy Maksymalna grubość panelu Średnica śruby Kup
210,5765 zł - 252,6918 zł 3 Na stanie
33.2 mm
33.0 mm
33.0 mm
64,5644 zł - 64,5644 zł 235 Na stanie
23.0 mm
13.0 mm
16.5 mm
7.0 mm
Zamek meblowy Na jeden klucz 19.0 mm 33.2 mm

10273005

Przedział cen netto
252,6918 zł - 210,5765 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Maksymalna grubość panelu
    33.0 mm
  • Długość śruby
    33.0 mm
  • Średnica obudowy
    19.0 mm
  • Rozstaw otworów długość
    27.0 mm
  • Średnica bębenka
    19.0 mm
Zamek meblowy Na jeden klucz 15.9 mm 23.0 mm

10273081

Przedział cen netto
64,5644 zł - 64,5644 zł

Zapasy magazynowe
235 Na stanie
Atrybuty
  • Maksymalna grubość panelu
    16.5 mm
  • Średnica śruby
    7.0 mm
  • Długość śruby
    13.0 mm
  • Średnica obudowy
    15.9 mm
  • Średnica bębenka
    15.9 mm